Stripautomaten

Stripautomaten

Eenvoudig en compact

Standaard- of speciaal isolatiemateriaal – alle soorten ader stript u in een oogwenk.

Terug naar Automaten

Categorieën

Zoeken in Stripautomaten

Toon alle producten uit deze categorie

Van standaard-PVC- tot en met lastig teflon-isolatiemateriaal – met de stripautomaat van Phoenix Contact stript u elke ader betrouwbaar en met gelijkblijvend resultaat.

Uw voordelen

  • intuïtieve instelling van de striplengte via display en draaiknoppen
  • verwerking van lastig isolatiemateriaal door speciale mesgeometrieën
  • geen beschadiging van het isolatiemateriaal, want automatische gevoelige klemkrachtinstelling overeenkomstig de stripkracht
  • tijdbesparend: snel strippen in een cyclustijd van slechts 0,3 seconde

Stripautomaat WF 1000

Stripautomaat WF 1000  

Stripautomaat WF 1000

Strip aders tot 6 mm2 en kabels met een doorsnede tot 6 mm met de compacte stripautomaat WF 1000:

  • nauwkeurige en zuivere verwerking van zowel standaard- als speciaal isolatiemateriaal zoals rubber-, teflon- en hittebestendige isolatie
  • bescherming tegen uitsplitsen door gedeeltelijk strippen van de isolatie
  • automatische instelling van de klemkracht op de vereiste stripkracht
  • eenvoudige bediening met slechts drie draaiknoppen
  • overzichtelijke weergave van de actuele waarden op het display
  • snelle invoer door plaatsing van de ader vanaf de voorkant en van bovenaf

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11