Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting

Snel en betrouwbaar

Een hoog montagecomfort door snelle aandrijvingsinstallatie en korte vervangtijden.

Terug naar Modulaire rechthoekige connectoren

Categorieën

Zoeken in Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting

Toon alle producten uit deze categorie

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting combineren signalen en energie in één behuizing. De montage van de connector zonder gereedschap dankzij de push-in-aansluiting bespaart kostbare installatietijd. Dankzij de ster-driehoek-brug vervalt het voorinstellen van de aandrijvingen. Voor een efficiënte aansluiting van motor tot en met frequentieomvormer kunt u de series HC-MOT en VARIOCON ideaal met elkaar combineren.

Uw voordelen

  • snelle motoraansluiting dankzij push-in-veerdrukaansluiting
  • hoge flexibiliteit dankzij geïntegreerde signaal- en vermogensaansluitingen in één connector
  • openen van de motor niet nodig dankzij steekbare ster-driehoek-brug
  • beugelvergrendeling voor een betrouwbare aansluiting

Ster-driehoek-brug

Ster-driehoek-brug  

Ster-driehoek-brug

De ster-driehoek-brug van de motor ligt bij de motorconnector in de wartelbehuizing. Om de brug van het klemdeel opnieuw te positioneren, hoeft u de motor niet eerst te openen. Nu hoeft alleen nog maar de wartelbehuizing te worden opengeklapt en de ster-driehoek-brug te worden gedraaid.

  • Ster-driehoek-verbinding direct op de connector
  • Geen speciaal gereedschap nodig – een schroevendraaier is genoeg

Beugelvergrendeling

Beugelvergrendeling  

Beugelvergrendeling

Dankzij de robuuste beugelvergrendeling kunt u de motoraansluiting eenvoudig en binnen luttele seconden losnemen.

  • Hoge betrouwbaarheid van de aansluiting dankzij de robuuste beugelvergrendeling
  • Beschermklasse IP67 (in gemonteerde toestand)
     

Snelle polarisatie

Snelle polarisatie met kunststofprofielen  

Snelle polarisatie met kunststofprofielen

Monteer eenvoudig en snel kunststofprofielen om direct over een effectieve beveiliging tegen foutief insteken te beschikken.

  • Beveiliging tegen foutief insteken bij 20 connectoren

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Modulaire rechthoekige connectoren

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten