Lasercodeersysteem

Lasercodeersysteem

Flexibel, snel en eenvoudig

De snelste desktop-laserprinter voor coderingen in zijn klasse.

Terug naar Afdruk- en coderingssystemen

Categorieën

Zoeken in Lasercodeersysteem

Toon alle producten uit deze categorie

De TOPMARK NEO zet de nieuwe standaard in de directe lasercodering. Het innovatieve coderingssysteem produceert in zeer korte tijd coderingen voor de hoogste eisen. Met meer dan 650 verschillende materialen verwerkt de TOPMARK NEO een ongeëvenaard groot aantal producten voor het lasercoderen van klemmen, aders, kabels en apparaten. Door talrijke intelligente functies wordt de bediening zo eenvoudig en intuïtief, dat dit zonder veel voorkennis uitgevoerd kan worden.

Uw voordelen

  • eenvoudige bediening door software-on-board, de directe import van coderingsbestanden en zelfs beelddata
  • voorkoming van fouten dankzij de automatische materiaalherkenning en vooringestelde laserparameters
  • korte doorlooptijden door de hoge coderingssnelheid en de af- en opstapelfunctie voor materialen
  • de passende codering voor elke applicatie dankzij het uitgebreide materiaalaanbod
  • bekende menunavigatie op een ergonomisch ingericht display dankzij uniforme software op alle Phoenix Contact-afdruksystemen

Innovatieve technologie voor zeer hoge eisen

Laserprinter en materiaal  

Directe lasercodering met de TOPMARK NEO

Door de unieke materiaalhandling en de integratie in de engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete is de TOPMARK NEO met meer dan 250 schildjes per minuut de snelste desktop-laserprinter voor coderingen in zijn klasse. 

  • gebaseerd op gepulseerde ytterbium-vezellasertechnologie
  • breed materiaalspectrum van aluminium, staal, kunststof en folies
  • directe codering met laser betekent: geen inkt, geen druklint, geen toner
  • duurzame codering door graveren, temperen of carboniseren
  • hoge kwaliteit: geschikt voor barcodes, resolutie 500 dpi

Veel verschillende materialen voor alle toepassingen

Coderingsmateriaal voor de TOPMARK NEO  

Coderingsmateriaal voor de TOPMARK NEO

Voor de TOPMARK NEO zijn meer dan 650 coderingen van roestvaststaal, aluminium, ABS, polyacryl en polycarbonaat leverbaar.

Voor de codering van materialen van roestvaststaal zijn er twee opties: door middel van materiaalverwijdering graveert de laser de codering. Bij tempering wordt een kleurverandering tot stand gebracht waarbij het materiaaloppervlak gelijk blijft. Door te carboniseren wordt het materiaal donkerder gemaakt. Dit proces wordt toegepast bij lichte kunststoffen.

  • voor alle materialen van de UCT-productfamilie
  • geautomatiseerde materiaalhandling: TOPMARK NEO herkent de aangevoerde materiaalvellen automatisch
  • snel en effectief coderen – zonder tijdrovende parameterinstellingen