Met weinig kracht: kabel eenvoudig en perfect knippen en op lengte maken.
Een vakkundige, duurzame verwerking van aders kan alleen met kwaliteitsgereedschap worden gerealiseerd. Phoenix Contact biedt bijzonder robuust en gehard snijgereedschap voor een knikvrij snijresultaat met gladde randen.
Comfortabel en moeiteloos knippen: voor elke toepassing bieden wij optimaal gereedschap uit de CUTFOX-productserie.
Aders en kabels t/m 1.400 mm² en diameters tot 100 mm kunt u vrijwel knikvrij verwerken. Dankzij het ratelmechanisme is de benodigde kracht zelfs bij grote aderdoorsneden tot een diameter van 100 mm zeer gering.
Ook extreem harde materialen zoals pianodraad en verenstaal kunt u met gelijkblijvende resultaten knippen.
"$pageName" op