nieuw
Met mechanische perstangen kunt u alle contactsoorten veilig en moeiteloos aanpersen.
Verwerk alle contactsoorten – adereindhuls, kabelschoen, coaxconnector of crimpcontacten – professioneel en veilig. De geoptimaliseerde hefboomoverbrenging en de ergonomische handgreepgeometrie ondersteunen het moeiteloos werken.
nieuw
De nieuwe CRIMPFOX DUO is de perstang voor alle toepassingen. Het draaibare persprofiel maakt een frontale of een zijdelingse opname van adereindhulzen mogelijk. Ook TWIN-adereindhulzen worden dankzij het automatische instelmechanisme procesveilig door de tang verwerkt. In combinatie met het grote doorsnedebereik van 0,14 tot 10 mm² staat het ergonomische gereedschap voor comfort en flexibiliteit.
Door het ergonomische design, het geoptimaliseerde mechanisme en de symmetrische crimpvorm van de CRIMPFOX Centrus wordt het vercrimpen van adereindhulzen kinderspel.
Door de geringe openingshoek van slechts 43° en de combinatie van harde en zachte kunststoffen voor de handgrepen ligt de Centrus perfect in de hand. De tang vergemakkelijkt uw werkzaamheden dankzij de optimale krachtoverbrenging.
De perstang is leverbaar met twee verschillende doorsnedebereiken, elk in vierkante en hexagonale uitvoering, en heeft daardoor een groot toepassingsbereik. Een precieze, symmetrische crimpvorm garandeert constant hoogwaardige resultaten en daarmee absolute procesveiligheid.
Voor elk crimpcontact het passende montage- en demontagegereedschap. De gereedschappen voor het monteren of demonteren van HEAVYCON-contacten maken indruk door hun veelzijdigheid en duurzaamheid.
In het geval van montagefouten of wijzigingen van de bedrading moeten contacten weer worden verwijderd. Gebruik daarvoor ons ontgrendelingsgereedschappen.
Bij kleine aderdoorsneden gebruikt u montagegereedschap. Hiermee wordt het crimpcontact betrouwbaar in het contactblok gedrukt.
De valbescherming geïntegreerd in het handvat is verplaatsbaar. De valbescherming beschermt op betrouwbare wijze het poolbeeld van de gereedschappen tijdens transport of opslag.
"$pageName" op