Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Kabelgeleiding en kabelbescherming zorgen voor orde en veiligheid

Kabelgeleiding en kabelbescherming

Voor de overzichtelijke en georganiseerde kabelgeleiding zijn verschillende kabelgoten, kabelgeleidingssystemen alsmede kabelbinders voor u beschikbaar. Om uw kabels bovendien tegen externe invloeden te beschermen, bijv.  weersomstandigheden, gebruikt u verschillende beschermslangen als kabelbescherming. Daardoor verhoogt u de overzichtelijkheid en de veiligheid van uw kabelgeleiding.

Uw voordelen

  • Overzichtelijke en gestructureerde kabelgeleiding
  • Bespaar tijd met eenvoudige en flexibele montage
  • Betrouwbare bescherming tegen invloeden van buitenaf
  • De juiste oplossing voor alle wensen dankzij een uitgebreid productassortiment
  • Toepasbaar in alle branches en industrietakken dankzij een groot aantal toelatingen

Kabelgeleidingssysteem voor gestructureerde kabelgeleiding

Het CGS-kabelgeleidingssysteem is geschikt voor overzichtelijke en gestructureerde kabelgeleiding naar de schakelkastdeur of de draaibare montageplaat. Dankzij een enkele zwenkarm worden de aders en kabels niet geknikt of ingeklemd bij het openen en sluiten van de schakelkast.

Montage kabelgeleidingssysteem CGS
Moeiteloos kabels leggen met het kabelgeleidingssysteem
Trekontlasting kabelgeleidingssysteem
Montage kabelgeleidingssysteem CGS

Het kabelgeleidingssysteem vereenvoudigt uw constructie, omdat het in tegenstelling tot de kabelslangen in het CAD-systeem gepland en weergegeven kan worden. Kabellengten zijn daardoor voorgedefinieerd en eveneens planbaar. De snelle en eenvoudige montage wordt gewaarborgd door geïntegreerde flenzen met trekontlasting.

Moeiteloos kabels leggen met het kabelgeleidingssysteem

Het kabelgeleidingssysteem zorgt voor tijdbesparing bij het leggen van kabels. Het gepatenteerde draaischarnieren kan eenvoudig en snel worden geopend, waardoor voorgeconfectioneerde kabels er zonder gereedschap kunnen worden doorgeleid, ook naderhand. Tot 100 x 1,5 mm²-aders kunnen met slechts één kabelgeleidingssysteem naar de schakelkastdeur worden geleid.

Trekontlasting kabelgeleidingssysteem

De geïntegreerde trekontlasting van het kabelgeleidingssysteem wordt met gebruikelijke kabelbinders tot stand gebracht. Een extra trekontlasting is niet nodig. Het kabelgeleidingssysteem is ontwikkeld voor gebruik van standaardkabels. Dit wordt bereikt door grote buigradii en gedefinieerde bewegingen. Het kabelgeleidingssysteem werd voorzien van 100 x 1,5 mm²-kabels (H05Z-K) evenals van datakabels (Ethernet-kabel categorie 5) en werd 2.000 keer heen en weer bewogen. Daarbij zijn geen beschadigingen van de aders vastgesteld.

Kabelgoten voor overzichtelijke kabelgeleiding

Orde scheppen met kabelgeleiding

Kabelgoten voor overzichtelijke kabelgeleiding

Met bedradingskanalen brengt u orde aan in uw schakelkast. Er is een groot aantal kabels en aders nodig om de verschillende componenten in de schakelkast met elkaar te verbinden. Om ervoor te zorgen dat de installateurs nog steeds een goed overzicht hebben en elk aansluitpunt gemakkelijk kunnen bereiken, helpen kabelgoten om de schakelkast opgeruimd en overzichtelijk op te bouwen.

Stevige bevestiging van de gelegde aders met draadbevestigingsbeugels
Lamelvormige kabelgootopbouw
Afneembare kabelgootafdekking
Stationaire profielsnijders
Bedradingskanaalschaar
Stevige bevestiging van de gelegde aders met draadbevestigingsbeugels

Met de geperforeerde universele draadbevestigingsbeugels kunnen de aders en kabels stevig in het bedradingskanaal worden vastgezet. De beugels worden indien nodig eenvoudig aan de zijkant van de stangen vastgeklikt.

Lamelvormige kabelgootopbouw

De lamelvormige bedradingskanaalstangen kunnen gemakkelijk worden uitgebroken. Hierdoor kunnen aders met een grotere doorsnede en geconfectioneerde kabels en leidingen gemakkelijk worden ingevoerd.

Afneembare kabelgootafdekking

De brede, schuine koppen van de bedradingskanaalprofielen garanderen een eenvoudige montage en optimale bevestiging van de afdekplaat. Als er achteraf aders en kabels moeten worden gelegd, kan de afdekplaat snel en gemakkelijk worden verwijderd.

Stationaire profielsnijders

Met onze stationaire profielsnijders kunt u snel, moeiteloos en op maat een grote verscheidenheid aan bedradingskanalen snijden. De instelling van de lengte vindt eenvoudig plaats met een aanslag. Het gegraveerde millimeter- en inchbereik op de meetlat is stevig en duurzaam leesbaar. Zorg bovendien voor een schone en veilige werkplek, want de kabelgootsnijders maken snijden zonder spaanders en bramen mogelijk. Door het wegvallen van nabewerkingen, zoals het ontbramen bij het zagen, bespaart u zodoende extra tijd.

Naar onze profielsnijders
Bedradingskanaalschaar

Met de CUTFOX-CD-bedradingskanaalschaar snijdt u niet alleen snel en gemakkelijk, maar ook zonder spaanders of nabewerking. De optimale hendeloverdracht en bijzondere schaargeometrie zorgen daarbij voor moeiteloos en comfortabel gebruik.

Naar de kabelgootschaar
Kabelbeschermingssystemen

Kabelbeschermingssystemen

Beschermslangen voor kabelbescherming

Het uitgebreide assortiment kunststoffen en metalen beschermslangen biedt betrouwbare oplossingen voor een groot aantal toepassingen – tot en met beschermklasse IP69K. De beschermslangen worden gebruikt voor kabelbescherming en maken een eenvoudige kabelbundeling mogelijk. Verder beschikt de kabelbescherming over passende schroefverbindingen voor heavy-duty connectoren en behuizingsboringen. De slangen kunnen door hun omvangrijke toelatingen in alle branches en industrieën worden ingezet.

Beschermslangwartels
Kunststofslangen
PVC- en PU-slangen
Metalen slangen
Spiraalslangen
Lasrobot met beschermslangen
Beschermslangwartels

Naast kabelwartels levert Phoenix Contact wartels voor beschermslangen; voor een snelle montage zonder gereedschap, met trillingsbestendige, automatische vergrendeling. Ze zijn leverbaar met metrisch of Pg-schroefdraad, in rechte of haakse uitvoering, van kunststof of roestvaststaal.

Kunststofslangen

Kunststofslangen zijn bestand tegen oliën, zuren en oplosmiddelen. De gebruikte materialen zijn siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij en leverbaar tot beschermklasse IP69K en brandbaarheidsklasse V0.

PVC- en PU-slangen

Kunststofslangen met zacht-PVC- of PU-ommantelde draadspiraalveer zijn uiterst flexibel, zeer robuust en beschermd tegen een groot aantal extreme omgevingsomstandigheden. PU-slangen zijn bestand tegen olie en benzine, en zijn siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij.

Metalen slangen

Metalen slangen van verzinkt staal of roestvaststaal zijn waterdicht en weerbestendig. Bovendien zijn ze geschikt voor toepassing in de Ex-omgeving overeenkomstig EN 60079-14 en EN 61241-14.

Spiraalslangen

Spiraalslangen voor het eenvoudig bundelen en geleiden van kabels en aders bieden bescherming bij lichte mechanische belastingen. Ze kunnen ook in een later stadium eenvoudig worden gemonteerd, waarbij afzonderlijke aders op elke gewenste plek naar buiten kunnen worden gevoerd.

Lasrobot met beschermslangen

Kabelbeschermingssystemen van Phoenix Contact voldoen aan alle benodigde normen, om ook onder extreme omstandigheden absolute veiligheid te waarborgen. Passend bij uw wensen zijn er moeilijk ontvlambare, chemicaliënbestendige en explosieveilige varianten leverbaar.

Kabelbinders van kunststof

Kabelbinder

Kabelbinders

Kabelbinders zijn een snelle en gemakkelijke manier om kabels en aders te bundelen. Naast de standaard kunststof kabelbinders biedt ons uitgebreide assortiment speciale kabelbinders voor hoge temperaturen en voor UV- en weerbestendigheid. Voor ruwe omgevingsomstandigheden zijn ook roestvaststalen kabelbinders verkrijgbaar. Bovendien zijn er detecteerbare kabelbinders verkrijgbaar, speciaal voor de levensmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie.

Kabelbundeling (niet-afneembaar)
Kabelbinder (afneembaar)
Kabelbinders met bevestigingsoog
Kabelbindersokkel
Kabelklemmen
Kabelbundeling (niet-afneembaar)

De eenvoudige kabelbinders zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en afmetingen. Gebruik de kabelbinders voor het langdurig bundelen en bevestigen van kabelstrengen of afzonderlijke kabels. De kabelbinders zijn verkrijgbaar als kunststof variant PA 6.6 of in roestvaststalen varianten 1.4401 / AISI 316 of 1.4301 / AISI 304. Afhankelijk van het model verschillen de varianten in trekvastheid, temperatuurbereik of UV-bestendigheid.

Kabelbinder (afneembaar)

De kunststof kabelbinders PA 6.6 zijn in de lengtes 200, 250 en 350 mm ook verkrijgbaar als afneembare versie. De afneembare kabelbinders zijn in het bijzonder geschikt voor het tijdelijk bundelen en bevestigen van kabelstrengen of afzonderlijke kabels. Naast tijdelijke bundeling zijn de kabelbinders ook geschikt voor langdurige bundeling.

Kabelbinders met bevestigingsoog

De kabelbinders met bevestigingsoog PA 6.6 zijn voornamelijk geschikt voor het bevestigen van kabels en kabelstrengen. Na het bundelen kunnen de kabelbinders op elke gewenste plek worden gefixeerd met een schroef. Dit betekent dat men bij het fixeren niet afhankelijk is van de omgeving of speciaal toebehoren.

Kabelbindersokkel

De kabelbindersokkels maken het gemakkelijk om kabels en kabelstrengen op verschillende plaatsen te bevestigen. De kabelbindersokkels zijn verkrijgbaar voor verschillende montagetechnieken en gatbreedten.

Kabelklemmen

De kabelklemmen zijn geschikt voor het snel bundelen van afzonderlijke kabels en kabelstrengen. In tegenstelling tot kabelbinders kunnen kabelklemmen snel en eenvoudig worden geopend en gesloten. Dit maakt het gemakkelijk om nieuwe kabels te verwijderen en toe te voegen. Het nadeel van de klem is het statische design. Door hun diameter en het klemmechanisme zijn de klemmen gebonden aan een bepaalde diameter.

Productbrochure
Schakelkasttoebehoren

Ontdek de productvariëteit van het schakelkasttoebehoren in de productbrochure. Het toebehoren zorgt voor bescherming en orde in en om de schakelkast. Verder ondersteunen contactdozen en service-interfaces bij het eenvoudige onderhoud, de service en de diagnose.

Brochure downloaden
Schakelkast met divers schakelkasttoebehoren