Runtimelicentie voor Visu+ zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 10 WebClients en Alarm Dispatcher zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher met beperking van I/O-gegevens en variabelen in scripting tot 8192 bytes.
Ontwikkellicentie voor Visu+-projecten
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en de functie Alarm Dispatcher zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher met beperking tot 2048 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 128 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundantie en OPC-server zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 2 webclients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 256 bytes.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies Redundantie, Networking en Alarm Dispatcher met beperking van de I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 1024 byte.