Productlijst popnageltang

Filters

4 treffers

Gereedschap - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof splijtnagels RVT‐PA6

Bevestigingsclip - RVT-PA 4 - 3240498

Kunststof splijtnagel, voor 4 mm-boorgatdiameter en een materiaaldikte van 1,5... 6 mm

Bevestigingsclip - RVT-PA 6 - 3240499

Kunststof splijtnagel, voor 6 mm-boorgatdiameter en een materiaaldikte van 1,5 ... 6 mm

Gereedschap - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof splijtnagels RVT-PA 4

4 Treffers