Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Lasermarkering

Lasermarkeerder

In de lasermarkering bepaalt TOPMARK NEO nieuwe normen. Het coderingssysteem produceert in zeer korte tijd markeringen voor de hoogste vereisten. Met meer dan 650 verschillende materialen verwerkt de TOPMARK NEO een uitgebreid materialenassortiment voor de codering van klemmen, aders en kabels alsmede apparaten. U kunt deze eenvoudig bedienen zonder uitgebreide voorkennis.

Uw voordelen

  • Eenvoudige bediening door software-on-board, de directe import van markeringsbestanden en zelfs beelddata
  • Voorkoming van fouten dankzij de automatische materiaalherkenning en vooringestelde laserparameters
  • Korte doorlooptijden door de hoge coderingssnelheid en de af- en opstapelfunctie voor materialen
  • De passende lasermarkering voor elke applicatie dankzij het uitgebreide materiaalaanbod
  • Bekende menunavigatie op een ergonomisch ingericht display dankzij uniforme software op alle Phoenix Contact-afdruksystemen

Met de TOPMARK NEO maakt u lasermarkering voor de hoogste vereisten. Via het gebruikersvriendelijke touchdisplay bedient u de laser intuïtief en snel – ook zonder speciale vakkennis. Zo verwerkt u de meest uiteenlopende materialen om uw applicatie flexibel te coderen.

TOPMARK NEO-lasermarkering

Controle van resultaten na lasermarkering met de TOPMARK NEO-lasermarkeerder

Lasermarkering voor de hoogste vereisten

Door de unieke materiaalhandling en de integratie in de engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete is de TOPMARK NEO met meer dan 250 bordjes per minuut de snelste desktop-lasermarkeerder in zijn klasse.

  • Gebaseerd op gepulseerde ytterbium-vezellasertechnologie
  • Breed materiaalspectrum van aluminium, staal, kunststof en folies
  • directe lasermarkering betekent: geen inkt, geen druklint, geen toner
  • Duurzame markering door graveren, temperen of carboniseren
  • Hoge kwaliteit: geschikt voor barcodes, resolutie 500 dpi

Voor de TOPMARK NEO zijn meer dan 650 coderingen van roestvaststaal, aluminium, ABS, polyacryl en polycarbonaat leverbaar.

Voor de markering van materialen van roestvrij staal zijn er twee opties:

  • Door middel van materiaalverwijdering graveert de laser de markering.
  • Bij markering door tempering wordt een kleurverandering tot stand gebracht, waarbij het materiaaloppervlak gelijk blijft.

Door te carboniseren wordt het materiaal donkerder gemaakt. Dit proces wordt toegepast bij lichte kunststoffen.