Productlijst handstrip- en -crimp-handautomaat

Filters

19 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Crimpgereedschap, elektrisch - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Mobiele handautomaat, met accu, voor de verwerking van band-adereindhulzen van 1,5 mm² met functie-einde, geschikt voor PVC-geïsoleerde aders (H07V-K), incl. accu, laadapparaat, kabelschaar CUTFOX 12, servicetool voor het verhelpen van fouten en een adereindhulzenstrook van 1,5 mm², verpakt in een robuuste koffer.

Crimpgereedschap, elektrisch - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Mobiele handautomaat, met accu, voor de verwerking van band-adereindhulzen van 1,0 mm² met functie-einde, geschikt voor PVC-geïsoleerde aders (H05V-K), incl. accu, laadapparaat, kabelschaar CUTFOX 12, servicetool voor het verhelpen van fouten en een adereindhulzenstrook van 1,0 mm², verpakt in een robuuste koffer.

Accu - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Reserveaccu voor CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

Laadapparaat - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Reservelader, voor netspanning 100 V... 240 VAC, korte laadtijd, kortsluitvast, polarisatiebeveiligd, indicatie bedrijfstoestand

Adereindhuls - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Band-adereindhulzen, 1,5 mm², hulslengte: 8 mm, met kunststofrand, volgens DIN 46228-4, kleur zwart, uitgevoerd met functie-einde voor een veilige en comfortabele verwerking met de crimphandy, 20 stroken met elk 50 hulzen per strook.

Gereedschap - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Servicetool, voor CF-CRIMPHANDY 1,0, voor het verhelpen van storingen

Gereedschap - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Servicetool, voor CF-CRIMPHANDY 1,5, voor het verhelpen van storingen

Reservedeel - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Afvalkeerschotje 1, voor CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

Reservedeel - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Afvalkeerschotje 2, voor CF CRIMPHANDY 0,5

Reservedeel - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

Afvalkeerschotje 2, voor CF CRIMPHANDY 0,75

19 Treffers