EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom:10 A
Ontstoorfilter
EMC-filters begrenzen hoogfrequente stoorspanningen en -stromen die ontstaan door bedrijfsmiddelen in het normale bedrijf en onder storingsomstandigheden. Met onze EMC-filters zorgt u voor een probleemloze werking in storingsgevoelige omgevingen.
EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom:6 A
EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom: 20 A
EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom: 20 A
EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom:3 A
EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom:10 A
Overspanningsbeveiliging met filterfunctie voor een 2-aderig zwevend signaalcircuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, HART-compatibel.
EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom:1 A
EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom:6 A
Aansluitklem met ontstoringscondensator tussen klemlichaam en montagerail, separate PE-aansluiting, capaciteit: 3,3 nF, montage op NS 35/7,5, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 69 mm
Uw voordelen
- SFP2: doeltreffende bescherming tegen hoogfrequente storingen en transiënte overspanningen door overspanningsbeveiligingsschakelingen die de ingangs- en uitgangszijde van de filter beïnvloeden
- Gebruiksvriendelijk door eenvoudige montage en installatie, naar keuze met Push-in of schroefaansluittechniek
- FIL: verbeterde filterwerking en EMC-geoptimaliseerde installatie door extra PE-klemmen voor afzonderlijke aansluiting op de lokale potentiaalvereffening
- Ruimtebesparend en voordelig dankzij montage op DIN-rail
- Betrouwbare en veilige werking van de installatie door verlaging van hoogfrequente, kabelgebonden storingen
Toepassingsgebieden voor EMC-filters
Frequentieregelaars, schakeladapters of drivers van verlichtingssystemen zijn vaak storingsbronnen voor energienetten. Een deel van de EMC-storingen wordt direct bij de storingsbronnen gereduceerd door speciale filterschakelingen. De resterende storingen kunnen zich echter verspreiden en intensiveren via de voedings- en besturingskabels. Dit kan onvoorspelbare effecten hebben op besturingen, voedingen of sensoren en actoren. Onze filters beperken de storingen direct voor de stoorontvanger resp. de gevoelige eindapparatuur.
Universeel toepasbare EMC-filters
EMC-filter met geïntegreerde overspanningsbeveiliging type 2
Dubbele bescherming
Gebruikelijke filters beschermen alleen tegen hoogfrequente storingen, maar niet tegen overspanningsimpulsen. Voor een doeltreffende bescherming zijn extra overspanningsbeveiligingscomponenten vereist. SFP2-filters bieden een doeltreffende bescherming tegen overspanningen en RF-storingen dankzij een overspanningsbeveiligingscircuit dat zowel de ingangs- als de uitgangszijde van de filter beschermt.
Vastklikken, aansluiten, klaar – optioneel met push-in- of schroefaansluiting
Eenvoudig en flexibel geïnstalleerd
Dankzij de eenvoudige montage op de DIN-rail en de variabele aansluittechniek is het gebruik van de filters in de schakelkast zeer eenvoudig. Om de ontstoringsfilters aan te sluiten, kunt u kiezen uit de snelle Push-in-aansluittechniek of de beproefde schroefaansluiting.
Extra PE-aansluitpunten verbeteren het filtereffect van de filters in de kunststof behuizing
EMC-geoptimaliseerde installatie
De aansluiting van de ontstoringsfilters op de plaatselijke potentiaalvereffening randaarde wordt gerealiseerd door extra PE-aansluitpunten. Daardoor verbetert u het filtereffect bij hoogfrequente storingen tussen de actieve aders en het aardpotentiaal. Op die manier wordt ook bij EMC-filters in de kunststof behuizing een EMC-geoptimaliseerde installatie en een betere beschermende werking bereikt.