Productlijst elektronisch gereedschap

Filters

31 treffers

Zijkniptang - MICROFOX-S ESD - 1212480

ESD-elektronica zijkniptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep, snijcapaciteit: zacht 0,2 - 2,0 mm-, middelhard 1 mm-diameter

Punttang - MICROFOX-R ESD - 1212481

Ronde ESD-elektronica tang, gladde bek, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep

Punttang - MICROFOX-P ESD - 1212482

ESD-elektronica punttang, gladde bek, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep

Punttang - MICROFOX-PC ESD - 1212483

ESD-elektronica punttang, 45° gebogen, gladde bek, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep

Kniptang - MICROFOX-F ESD - 1212484

Vlakke ESD-elektronica tang, gladde bek, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep

Zijkniptang - MICROFOX-E ESD - 1212485

ESD-elektronicafrontkniptang, zonder afkanting, met openingsveer

Zijkniptang - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Elektronicazijkniptang, puntkop, zonder afkanting, met openingsveer, oppervlak reflectievrij gefosfateerd, gestanste uitvoering

Zijkniptang - MICROFOX-SP - 1212488

Elektronicazijkniptang, puntkop, gebogen (21°), zonder afkanting, met openingsveer

Zijkniptang - MICROFOX-SB - 1212489

Elektronicazijkniptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, glanzend gepolijst en geolied, 2-componenten handgreep, snijcapaciteit: zacht 0,2 - 2,0 mm-, middelhard 1,2 mm-, hard 0,5 mm-diameter

Punttang - MICROFOX-R - 1212490

Ronde elektronicatang, gladde bek, met openingsveer

31 Treffers