Productlijst crimpgereedschap

Filters

225 treffers

Perstang - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

Perstang, soort contact: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. doorsnede: 0,14 mm², max. doorsnede: 10 mm², voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, draaibare scharnier, zijdelingse en frontale invoer, persing: trapeziumvormige crimp, zwart

Perstang - CRIMPFOX DUO 10 CUS - 1044970

Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, soort contact: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. doorsnede: 0,14 mm², max. doorsnede: 10 mm², voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, draaibare scharnier, zijdelingse en frontale invoer, persing: trapeziumvormige crimp, zwart

Gereedschapstas, gevuld - CRIMPFOX DUO 10 SET - 1044971

Knip-, strip- en crimpset, verpakt in een gereedschapsetui, bestaande uit: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Perstang - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Perstang, voor niet-geïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228 deel 1 en 4, van 0,14 mm² ... 6 mm², ook voor TWIN-adereindhulzen t/m 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, zijdelingse invoer, uitgevoerd met valbeveiliging

Perstang - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Perstang, voor niet-geïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228 deel 1 en 4, van 0,14 mm² ... 6 mm², ook voor TWIN-adereindhulzen t/m 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, zijdelingse invoer, uitgevoerd met valbeveiliging

Perstang - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Perstang, voor niet-geïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228 deel 1 en 4 van 0,14 mm² ... 10 mm², ook voor TWIN-adereindhulzen t/m 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, zijdelingse invoer, uitgevoerd met valbeveiliging

Perstang - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Perstang, voor niet-geïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228 deel 1 en 4 van 0,14 mm² ... 10 mm², ook voor TWIN-adereindhulzen t/m 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, zijdelingse invoer, uitgevoerd met valbeveiliging

Perstang - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - 1213164

Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, tang en eigenschappen zoals CRIMPFOX CENTRUS 6S

Perstang - CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - 1213166

Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, tang en eigenschappen zoals CRIMPFOX CENTRUS 6H

Perstang - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, tang en eigenschappen zoals CRIMPFOX CENTRUS 10S

225 Treffers