Productlijst kabelgeleidingssysteem

Filters

3 treffers

Kabelgeleidingssysteem - CGS 50 - 3071400

Kabelgeleidingssysteem, met gesloten draaischarnier, lengte: 218 mm, breedte: 68 mm, hoogte: 140,5 mm, diameter: 42 mm, kleur: grijs

Kabelgeleidingssysteem - CGSA 50 - 3071401

Kabelgeleidingssysteem, met draaischarnier om te openen, lengte: 218 mm, breedte: 68 mm, hoogte: 140,5 mm, diameter: 42 mm, kleur: grijs

Afdekking - CGS-AH 50 SET - 3071410

Afdekking, per paar verpakt, lengte: 214 mm, breedte: 63 mm, hoogte: 54,5 mm, kleur: grijs

3 Treffers