Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Verschillende gereedschapsautomaten voor de aderverwerking voor snijden, strippen en crimpen

Gereedschapautomaten voor aderconfectionering

Ons gereedschapsprogramma biedt efficiënte gereedschapsautomaten voor snijden, strippen en crimpen. U kunt deze drie deelstappen in uw productieprocessen reeds automatiseren voor kleine en middelgrote aantallen. Met de gereedschapsautomaten voor nauwkeurige en snelle bewerking van aders en kabels realiseert u een gelijkblijvend hoge kwaliteit van de werkresultaten.

Uw voordelen

  • Nauwkeurige en snelle verwerking van verschillende adermaterialen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
  • Intuïtieve bediening via display, draaiknoppen of numerieke toetsen
  • Robuuste en duurzame automatische gereedschapsmachines door het gebruik van slijtagearme componenten

Gereedschapsautomaten voor de efficiënte aderverwerking

Snijden, strippen en crimpen: verhoog uw efficiëntie in aderverwerking met onze automatische gereedschapsmachines door deze drie deelstappen te automatiseren. De combinatie van functionaliteit, kwaliteit en snelle insteltijden biedt daarbij een hoge flexibiliteit met werkresultaten van consistente kwaliteit. Onze gereedschapsautomaten voor de nauwkeurige en snelle bewerking van aders en kabels kunnen, dankzij de intuïtieve bediening, eenvoudig in gebruik worden genomen. Door het robuuste ontwerp en het gebruik van slijtarme componenten hebben de gereedschapsautomaten een lange gebruikslevensduur en zijn ze onderhoudsarm.

Afkortautomaat

Afkortautomaat CUTFOX 10

Afkortautomaten

Bespaar tijd bij de adervoorbereiding: met onze afkortautomaat kunt u aders met een doorsnede tot 10 mm² en kabels tot 8 mm automatisch en tot op de millimeter nauwkeurig afkorten. Door de snelle en intuïtieve invoer van lengte en aantal is een foutieve bediening uitgesloten. Onze gereedschapsautomaat stelt de doorsnede automatisch in.

  • Intuïtieve bediening via display en numerieke toetsen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
  • Automatische diameterinstelling met veersysteem
  • Comfortabel gegevens kopiëren, bijv. vanuit Microsoft Excel
Stripautomaat

Stripautomaat WF 1000

Stripautomaten

Van standaard-pvc- tot en met lastig teflonisolatiemateriaal: met onze stripautomaten stript u elke ader betrouwbaar en met gelijkblijvend resultaat.
Met het compacte automatische gereedschap kunnen aders met een doorsnede tot 6 mm² en kabels tot 6 mm automatisch worden gestript.

  • Intuïtieve instelling van de striplengte via display en draaiknoppen
  • Tijdsbesparing door snel strippen in een cyclustijd van slechts 0,3 seconden
  • Verwerking van lastig isolatiemateriaal door speciale mesgeometrieën
  • Geen beschadiging van het isolatiemateriaal, want automatische gevoelige klemkrachtinstelling overeenkomstig de stripkracht
Crimpautomaat

Crimpautomaat CF 500

Crimpautomaten

Stroomlijn uw werkstromen met onze compacte crimpautomaat. Van adereindhulzen tot de coaxconnectoren: dankzij de hoge persdruk alsmede de eenvoudige en snelle vervangingsmogelijkheid van de persprofielen is de gereedschapsautomaat geschikt voor het crimpen van verschillende connectorsoorten en -grootten.

  • Intuïtieve bediening via display en numerieke toetsen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
  • Hoge flexibiliteit dankzij verwisselbare persprofielen
  • Eenvoudig starten van de crimpprocedure door voetbedieningsschakelaar
Strip- en crimpautomaat

Strip- en crimpautomaat CF 3000

Strip- en crimpautomaten

Verkort uw bewerkingstijden met onze automatische gereedschapsmachines voor strippen en crimpen. In slechts één seconde en één werkstap krijgt u een nauwkeurig geconfectioneerde ader. Voor mobiele toepassingen gebruikt u onze compacte strip- en crimpautomaat CF 3000. Met dit apparaat verwerkt u snel en betrouwbaar losse adereindhulzen als bandmateriaal.

  • Snelle doorsnedewissel door modulaire bouwvorm
  • Geringe cyclustijd dankzij op elkaar afgestemde deelprocessen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
Mobiele strip- en crimpautomaat

Mobiele strip- en crimpautomaat

Mobiele strip- en crimpautomaat

Onze mobiele strip- en crimpautomaat is het kleinste automatische gereedschap en is ideaal voor efficiënte aderverwerking direct bij of in de schakelkast. Met onze mobiele handautomaten bent u in twee seconden klaar met de confectionering van uw aders. Strippen, adereindhuls aanbrengen en crimpen verricht de Crimphandy in één bewerkingsproces.

  • Tot en met 75% tijdsbesparing door samenvoeging van de bewerkingsstappen en de zeer eenvoudige bediening
  • Gelijkblijvende, kwalitatieve werkresultaten dankzij automatische bewakingsfuncties
  • Onbeperkte mobiele toepassing dankzij accu en voorraadmagazijn
Brochure: TOOLS
Voor alle situaties het juiste gereedschap

Overzicht van ons assortiment: In deze brochure vindt u uitgebreide informatie en technische gegevens over onze handgereedschappen, automatische gereedschappen, adereindhulzen en connectoren.

Naar de brochure
Omslagfoto van de productbrochure TOOLS