Toelating
Dient voor de communicatie tussen de industriële PC en Phoenix Contact-apparaten met USB-Mini-B-aansluiting.
Dient voor de communicatie tussen de industriële PC en Phoenix Contact-modulen met 12-polige IFS-datapoort, zoals QUINT UPS-IQ of TRIO UPS
Datakabel voor de communicatie tussen modulen met een 9-polige D-SUB RS-232-aansluiting en Phoenix Contact-modulen met 12-polige IFS-datapoort, zoals QUINT UPS-IQ of TRIO UPS
Datakabel voor communicatie, bijv. tussen Phoenix Inline-controllers type ILC 1xx en Phoenix Contact-apparatuur met 12-polige IFS-datapoort, zoals QUINT UPS-IQ USV of TRIO UPS
Multifunctioneel geheugenmoduul voor het INTERFACE-system; voor het eenvoudig en veilig opslaan van de configuratie
Multifunctioneel geheugenmoduul met handgreep voor het INTERFACE-system; voor het eenvoudig en veilig opslaan van de configuratie.
Dient voor de opname van niet op genormeerde montagerails te bevestigen accu's
Dient voor de opname van niet op genormeerde montagerails te bevestigen accu's
Zekering, nominale stroom: 40 A, lengte: 19 mm, breedte: 5 mm, hoogte: 18,8 mm
Zekering, nominale stroom: 10 A, lengte: 31,8 mm, diameter: 6,35 mm
"$pageName" op