Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

THERMOMARK W2 - Thermische printer
5146147

Thermische printer voor rolmateriaal, incl. euro-/US-netkabel, USB-kabel en perforatiemes. Support-CD met handboeken in meerdere talen, links naar firmware, drivers en engineerings- en coderingssoftware. Bedieningshandleiding in de talen Duits en Engels gedrukt.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De THERMOMARK W2 is een industriële printer met twee 300 dpi printerkoppen voor het dubbelzijdig bedrukken van grote hoeveelheden crimpslangen in rol- en eindeloosformaat
Geleiders garanderen een eenvoudige handling bij het plaatsen van de slang
De dubbelzijdige opdruk garandeert een optimale leesbaarheid van de codering
Met het perforatormes wordt de crimp- of markeringsslang eenvoudig en snel op de gewenste lengte worden geperforeerd. De betreffende coderingen worden eenvoudig op de perforatielijn van elkaar worden gescheiden
Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
USB- en Ethernet-aansluitingen