PTRV 8-PV BU/BK - Potentiaalverdelers
3270145

Potentiaalverdelers, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw, kleur aansluitelementen: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Potentiaalverdeler voor het verdelen van potentialen tot max. 17,5 A in Ex i-omgevingen
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
De 2,3 mm-testaftakking maakt testen met standaard teststiften mogelijk tussen de aders