CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
cUL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
DNV
Toelatings-ID: TAE00000Z9EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
Toelatings-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Toelatings-ID: IECExSEV14.0013U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen massieve aders | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| meerdraads met adereindhuls | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |
ATEX
Toelatings-ID: SEV14ATEX0156U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen massieve aders | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| meerdraads met adereindhuls | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |