MSDBV 2,5-NS 35 - Minidoorgangsklem
3249211

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor montage op de montagerail NS 35 ...
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen