CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
C | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
E | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Toelatings-ID: TAE00004G1EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECExSEV13.0003UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 309 A | 6 - 150 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV13ATEX0132UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 309 A | 6 - 150 |