DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 20 A | 26 - 16 |
CSA
Toelatings-ID: 13631ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
CCC
Toelatings-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Toelatings-ID: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
Toelatings-ID: UL-US-2552444-2Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |