CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||