MSB 2,5 OG - Minidoorgangsklem
3244038

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Toepasbaar in kleinere klemmenkasten
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails