PH 1,5/S/9 - Kabelbehuizing
3212811

Kabelbehuizing, rastermaat: 31,5 mm, diepte: 36,8 mm, breedte: 31,5 mm, hoogte: 19,9 mm, aantal polen: 9, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Robuuste kabelbehuizing voor trekontlasting van de aansluitleidingen
Aaneenrijgen, zonder ruimteverlies
Extra coderingsmogelijkheid voor het coderen van de stekers