Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTMED 6-CT/1P - Aansluitklem
3212301

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2 , kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten