PT 16 N OG - Aansluitklem
3212144

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Convenient plugging with lower insertion force
High conductor pull-out forces due to the spring design
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting