DNV
Toelatings-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-64672_B1_B2| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 24 - 10 | ||
BV
Toelatings-ID: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40043445| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | |