Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTS 2,5 - Aansluitklem
3211799

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2-, 3- en 4-aderklemmen in één contour
Conntourgelijke aardklemmen leverbaar
De met vier brugschachten uitgevoerde PTS 2,5 biedt een groot aantal potentiaaldoorverbindingsmogelijkheden
Onder een hoek geplaatste aderinvoer voor toepassing in vlakke klemmenkasten
Maximale ruimtebesparing bij toepassing in ondergeplaatste bedradingssystemen