DNV
Toelatings-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-61292| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | - 2,5 | ||
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Alleen flexibele aders | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Alleen massieve aders | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Alleen flexibele aders | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Alleen massieve aders | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
BV
Toelatings-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40037618| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 | ||