Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PP-H 2,5/ 6 - Connector
3209918

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 6, aantal polen: 6, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: steekmontage, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Getest voor spoorwegtoepassingen