CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-66980Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
Toelatings-ID: LR2371832TANK
Toelatings-ID: 14ME0912BV
Toelatings-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40032222Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
Toelatings-ID: 21-2192245-PDADNV
Toelatings-ID: TAE000010TcUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
Toelatings-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Toelatings-ID: IECExPTB10.0021UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
Toelatings-ID: PTB09ATEX1111UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |