DNV
Toelatings-ID: TAE000010TCSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
12 V | 15 A | 24 - 10 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425LR
Toelatings-ID: LR2371832TANK
Toelatings-ID: 14ME0912cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
12 V | 7,5 A | |||
Bij individuele toepassingen | 12 V | 15 A | ||
C | ||||
12 V | 7,5 A | |||
Bij individuele toepassingen | 12 V | 15 A |