Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Adereindhuls
3201026

Adereindhuls, Lang contactbereik: 14 mm, hulslengte: 26 mm, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met deze speciale adereindhulzen kunnen eenvoudig kettingbruggen worden gerealiseerd
Met de TWIN-adereindhulzen kunnen zeer praktisch twee aders in een adereindhuls worden geperst
Voor individuele toepassingen zijn verscheidene uitvoeringen van afzonderlijke TWIN-adereindhulzen leverbaar