AI 0,5 -12 WH
-
Adereindhuls
3200506
Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, hulslengte: 18 mm, kleur: wit
Productdetails
| Algemeen | afmeting l2 wijkt af van DIN 46 228-4: 1990-09 |
| Producttype | Adereindhuls |
| aderklasse | soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Producteigenschap | Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning |
| De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F | |
| Plastic kraag gemaakt van polypropyleen | |
| Halogeenvrij | |
| Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C |
| Aderaansluiting | |
| Max. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 20 |
| Striplengte | 15 mm |
| Maatschets |
|
| hulslengte | 18 mm |
| Lang contactbereik | 12 mm |
| striplengte maximaal | 15 mm |
| hulsdiameter | 1,1 mm |
| hulswanddikte | 0,15 mm |
| Dikte van de isolatiekraag | 0,25 mm |
| binnenafmeting isolatiekraag | 2,5 mm |
| Kleur | wit (RAL 9010) |
| materiaal | CU-DHP |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| coating | galvanisch vertind |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
| Technische gegevens | |
| hulslengte | 18 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| temperatuur langdurig | 105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting) |
| temperatuur kortstondig | 120 °C |
| Design volgens de norm | NFC 63-023 |
| Artikelnummer | 3200506 |
| Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Verkoopcode | BH3411 |
| Productcode | BH3411 |
| GTIN | 4017918094119 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,103 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,09 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
Uw voordelen
De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitsplijten van aders voorkomen
De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem