AI 4 -12 OG - Adereindhuls
3200438

Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, hulslengte: 20 mm, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Deze adereindhulzen komen qua afmetingen overeen met DIN 46228-4: 1990-09
De kleurcodering van de kunststof isolatiekraag is conform de Franse norm NF C 63-023: 1994-02
De metalen hulzen zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind