Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI 0,75- 8 BU - Adereindhuls
3200027

Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Deze adereindhulzen komen qua afmetingen overeen met DIN 46228-4: 1990-09
De kleurcodering van de kunststof isolatiekraag is conform de Franse norm NF C 63-023: 1994-02
De metalen hulzen zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind