UTI 35-PE - Installatie-aardklem
3074091

Installatie-aardklem, schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 0,75 mm2 - 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Door de asymmetrische plaatsing van de klemmen op de montagerail kan de nulverzamelrail langs de klemmen worden geleid
De installatieklem kenmerkt zich door de bijzonder lage bouwvorm en is geschikt voor aansluiting in vlakke installatieverdelers