PTWE 6-2/24 - Teststekerstrook
3069847

Teststekerstrook, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 48, aantal polen: 24, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Ruimtebesparend door compacte, modulair op te bouwen teststekerstroken
Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening
Maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting