FTP-2/1 SERVICE 0R1
-
Teststeker
3069466
Teststeker, met geïntegreerde weerstand 100 mohm, 3 W, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 1 A, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, kleur: rood
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en tijdbesparend door combinatie van schakelhandelingen
Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting
Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening