FTP-2/1 SERVICE - Teststeker
3069469

doorsnede
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Teststeker, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, kleur: rood

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudig en tijdbesparend door combinatie van schakelhandelingen
Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening
Maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting