PP-H 6/ 1 BU - Connector
3061554

Connector, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Getest voor spoorwegtoepassingen