ST 2,5-TWIN/ 1P RD - Aansluitklem
3061237

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 3, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage aansluiting links, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1e etage aansluiting rechts, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten