UT 4-TWIN/ 1P BU - Aansluitklem
3060270

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 3, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Connectoren met verschillende kabelaansluitrichtingen, zijdelings of omhoog, maken een praktijkgerichte, efficiënte aansluiting mogelijk. Dit biedt een hoge mate van flexibiliteit voor een groot aantal toepassingsbereiken
Schroefflenzen voor een betrouwbare bevestiging van de stekers