UP 4/ 9 - Connector
3060199

Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 9, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Aderaansluiting vanaf de bovenzijde
Bediening van de schroef vanaf de zijkant
Deze stekeruitvoering maakt een ruimtebesparende potentiaalverdeling mogelijk door de toepassing van vierdraadsklemmen met twee steekplaatsen