ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN
-
Zackband, vlak
0810876
Zackband, vlak, stroken, wit (RAL 9010), gecodeerd, horizontaal bedrukt: oneven getallen 1-19, 21-39 enz. tot 81-99, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 6,15 mm, breedte tekstveld: 5,15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden