RSC 5 - Boutaansluitklem
3058143

Aansluitklem met boutaansluittechniek, doorsnede: 0,1 - 10 mm2, AWG: 26 - 8, breedte 13 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Montage op genormeerde montagerails of direct in de schakelkast
Royale, modulaire codering aan de buitenzijde en in het midden
Compacte schroefaansluiting van ring- en vorkkabelschoenen
Schroefmoeren en stroomrails zijn onverliesbaar in het isolatiehuis bevestigd
Het direct op de klemmen te bevestigen afdekprofiel dient voor vingeraanrakingsveiligheid
Brugschacht voor potentiaalverdeling met standaard schroefbruggen
De brug voor schakelbare aftakkingen maakt het mogelijk schakelbare verbindingen tot stand te brengen, de verbindingsschroef heeft daarbij de functie van stroomtoevoerend schakeldeel