ZBF 13 CUS - Zackband, vlak
0829134

Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 13 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 13 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden