QTC 1,5-TWIN-TG - Scheidingsklem
3050413

Scheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle aderaansluiting dankzij de eliminatie van adervoorbehandeling
Gasdicht contact met een groot oppervlak dankzij het automatisch doorsnijden van de aderisolatie
Individuele en eenvoudige uitrusting met scheidingssteker, zekeringssteker, componentensteker en doorvoerconnector
Hoge contactkwaliteit en trillingsbestendigheid door toepassing van hoogwaardig verend contactmateriaal
Veilige aansluiting dankzij vergrendelbare zwenkhendel