P-CO L - Componentensteker
1782755

Componentensteker, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, diepte: 35,2 mm, breedte: 7,3 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: steekbaar (slot)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Geschikt voor discrete bouwelementen met een hoog vermogensdissipatie
Soldeervrije veerdrukaansluiting
Toepasbaar in alle aansluitklemmen met scheidingszone en coderingsuitsparing in het midden (...-TG)
Getest voor spoorwegtoepassingen